Acti9 iID - ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว RCCB - 2P - 63A - 300mA - type AC

A9R74263
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 iID is a modular and reliable residual current circuit breaker (RCCB)
  • It is a 2P circuit breaker with 63A In rated current, 300mA earth leakage sensitivity and AC type protection class
  • This product protects against electrical shock by indirect contact and fire hazards
  • It performs the function of disconnection of electrical circuits in case of earth fault
  • Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty device with a mechanical indicator on front face
  • This product also has a VisiSafe window with a green strip on the toggle indicating full opening of the poles allowing downstream maintenance This product is compliant with EN/IEC 61008-1 standard
  • The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 1500A
  • The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 10kA
  • It has an electrical endurance going up to 15000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is 220VAC to 240VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
  • The frequency is 50Hz or 60Hz
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 4
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 36mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm
  • The weight is 0.21kg
  • According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
  • The operating temperature is from -5°C to 60°C
  • The storage temperature is from -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9R74263
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 63 A
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Acti 9 iID
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
Earth Leakage Sensitivity 300 mA
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 203 g
จำนวนขั้ว 2 P
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Acti9 Residual Current Devices - RCDs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iID
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.9 x 8.5 x 3.8 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว