
calcActive())">
Acti9 สวิตซ์ตั้งเวลาแบบดิจิตอล 24ชม.+ 7 วัน
CCT15720
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CCT15720
Acti9 สวิตซ์ตั้งเวลาแบบดิจิตอล 24ชม.+ 7 วัน
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- IHP digital time switch Width of 45mm (5 modules of 9mm) Automatically switches On and Off loads according to the program entered by the user on weekly level Swiching cycle is 7 days (weekly) Number of switching operations: 56 Savings on mains cut off with battery reserve: 6 years Manual override is possible 1 channel output
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CCT15720 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | IH, IHP, ITA |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 184 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Lighting, Time and Energy Management |
กลุ่มสินค้า | IH, IHP, ITA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.8 x 8 x 7.2 cm |