
calcActive())">
Acti9 สวิตซ์ตั้งเวลาแบบอนาล็อค 7วัน ความจำ 150ชม.
CCT15367
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CCT15367
Acti9 สวิตซ์ตั้งเวลาแบบอนาล็อค 7วัน ความจำ 150ชม.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- Acti 9 Mechanical time switch IH 7j 1c ARM
- Automatically switch On and Off loads according to the program entered by the user they operate on an weekly cycle
- The same program is repeated week after week (IH 7j)
- The program can be overriden On
- Voltage rating (Ue): 110-230 V AC, +10 %,-15 %, 50/60 Hz
- Consumption 2.5 VA
- Operating temperature -20°C to +55°C
- Width (9 mm modules): 6
- Degree of protection: IP20B
- Output contact rating 250 V: 16 A cos Phi 1
- 4 A cos Phi 0.6
- Number of switching operations: 42 On - 42 Off
- Switching accuracy: ±1 s per day at 20°C
- Programming by Captive segments: 84
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CCT15367 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | IH, IHP, ITA |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 214 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Lighting, Time and Energy Management |
กลุ่มสินค้า | IH, IHP, ITA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.5 x 8 x 7 cm |