
calcActive())">
Acti9 สวิตซ์ตั้งเวลาแบบอนาล็อค 24ชม. ความจำ 150ชม.
CCT15365
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CCT15365
Acti9 สวิตซ์ตั้งเวลาแบบอนาล็อค 24ชม. ความจำ 150ชม.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- IH mechanical time switch Width of 54mm (6 modules of 9mm) Automatically switches On and Off loads according to the program entered by the user on daily level Swiching cycle is 24 h (daily) The minimum time between 2 switching operations is 15 minutes with the number of 48 On and 48 Off Savings on mains cut off with battery reserve: 200 hours Manual override is possible 1 channel output
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CCT15365 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | IH, IHP, ITA |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 152 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Lighting, Time and Energy Management |
กลุ่มสินค้า | IH, IHP, ITA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.5 x 6.5 x 7.5 cm |