Acti9 iDPN N Vigi - ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว RCBO - 1P+N - 32A - C Curve - 6000A - 30mA - type AC

A9D31632
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 iDPN Vigi is a modular residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
  • It is a 1P+N circuit breaker with 1 protected pole, 32A In rated current and C tripping curve
  • The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 30mA
  • The earth-leakage protection time delay is instantaneous
  • The Icn rated short circuit breaking capacity is up to 6000A according EN/IEC 61009-2-1 standard
  • This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards
  • Its earth fault indicator on front face allows quick identification of the type of default
  • A green strip on the toggle guarantees opening of all the poles in safety conditions
  • This product is compliant with EN/IEC 61009-2-1 standard
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is 220VAC to 240VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 400VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV
  • The frequency is 50Hz
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 4
  • The product color is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 73mm
  • The weight is 125g
  • According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
  • The operating temperature is from -5°C to 60°C
  • The storage temperature is from -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9D31632
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 32 A
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Acti 9 iDPN Vigi
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
Earth Leakage Sensitivity 30 mA
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 224 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 6000 A
จำนวนขั้ว 6 P+N
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Acti9 Residual Current Devices - RCDs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iDPN Vigi
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 10 x 8.5 x 4 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว