
calcActive())">
Acti9 ฟิวส์สวิตซ์ STI 1 โพล 10A สำหรับฟิวส์ 8.5 x 31.5 มม.
A9N15635
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N15635
Acti9 ฟิวส์สวิตซ์ STI 1 โพล 10A สำหรับฟิวส์ 8.5 x 31.5 มม.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti 9 STI isolatable fuse-carriers is a low voltage fuse-disconnector
- It is used for tertiary and industrial applications requiring a high breaking capacity
- It has 1P pole, up to 10A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 8.5mm x 31.5mm
- it can be mounted on DIN rail for modular installation
- The general purpose fuse (gG fuse) provides overload and short-circuit protection
- The aM fuse for motor application provides short-circuit protection (protection of loads with a high peak current)
- it has an IP20 degree of protection on its terminals, becoming IP40 once in modular enclosure
- A clip-on marker is visible on front face or on downstream terminal to identify fuse presence
- An optional 230V neon indicator light indicates fuse blowing (off in normal operation and lit red after fuse blowing)
- The device is provided with a captive fuse-carrier and an additional housing for a spare fuse
- Its toggle can also be padlocked
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N15635 |
ประเภทสินค้า | Acti 9 STI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 55 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Fuse Holders |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 STI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 7.5 x 1.8 cm |