
calcActive())">
SD อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับ เบรกเกอร์ Acti9
A9N26927
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N26927
SD อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับ เบรกเกอร์ Acti9
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 SD electric auxiliary is a remote fault indicator contact
- It is dedicated to Acti9 C120, C60H-DC, DPN N Vigi
- It comes with 1 changeover contact indicating the position of the associated device
- It indicates the position of the associated device in the event of electrical fault or action on the tripping auxiliary
- The width in 9mm pitches is 1
- The Ue rated operational voltage is 24VAC to 415VAC or 24VDC to 130VDC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The Ie rated operational current is 6A under 24VDC, 2A under 48VDC, 1.5A under 60VDC, 1A under 130VDC
- The Ie rated operational current is 6A under 24VAC to 240VAC, 3A under 415VAC
- There is a mechanical state indicator and a test function button on the front face
- Be careful, this device is not compatible with an ID residual current circuit breaker
- The operating temperature is -25°C to + 50°C
- The storage temperature is -40°C to + 85°C
- This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standard and EN 62019-2 standard only for C120
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N26927 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 38 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent) |
กลุ่มสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.4 x 8 x 2 cm |