
calcActive())">
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
VDIB17366UWE
THB 304.95
THB 226.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VDIB17366UWE
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6
THB 304.95
THB 226.00
คำอธิบาย
This punch down RJ45 jack is a part of the entire ACTASSI range which provides a complete cabling solution. The global solution is backed by extended system warranty. It is an unshielded RJ45 jack with Keystone footprint. Its performance are 4P PoE (PoE++) and Cat6 component level certified by 3rd party laboratory. It is mutli-standard certified (IEC, TIA, UL) as well as Green Premium compliant (RoHS/REACH). It is compatible with cables as well as 19 inch panels and sockets from ACTASSI range. Associated quicktool can be used to realize reliable termination in a shorter time. The jack is delivered with its independant wire cap in individual bag.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VDIB17366UWE |
ประเภทสินค้า | RJ45 connector |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 11.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Actassi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.2 x 10.5 x 14.5 cm |