
calcActive())">
discrete I/O connecting cable - 2 m - for modular base controller
ABFT20E200
THB 1,990.20
THB 1,298.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ABFT20E200
discrete I/O connecting cable - 2 m - for modular base controller
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
discrete I/O connecting cable - 2 m - for modular base controller
THB 1,990.20
THB 1,298.00
คำอธิบาย
This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection accessories for IP20 sub-bases. This discrete I/O connecting cable is suitable for modular base controller. The length of this cable is 2m. The cable has AWG 28 gauge with 0.08mm² cable cross section. It is furnished with 20-way HE10 connector for controller side and 20-way HE10 connector for Telefast ABE7 side. It weighs 0.14kg. It is suitable for all types of industrial applications. It is compatible with Advantys Telefast ABE7 and Twido range of products such as TWDDDO32TK, TWDDDI32DK, TWDDDI16DK and TWDDDO16TK. Modicon ABE7 means greater simplicity to rationalize wiring in your automation system equipment. Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABFT20E200 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon ABE7 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 165 x 20 mm |