
calcActive())">
sub-base - soldered electromechanical relays ABE7 - 16 channels - relay 5 mm
ABE7R16S111
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ABE7R16S111
sub-base - soldered electromechanical relays ABE7 - 16 channels - relay 5 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub bases for Telefast pre-wired system. This soldered electromechanical relay sub base offers 16 channels with 1 terminal per channel. The input sub base offers a rated supply voltage of 24V DC for PLC end and NO contact for pre actuator end. It is furnished with removable terminal block. It is an IP2x rated product. Its dimensions are 125mm (width) x 58mm (depth) x 77mm (height). It weighs 0.405kg. It is suitable for all types of industrial applications. This product is certified by DNV, UL, CSA, GL, BV, LROS and EAC. The fixing is done by clips (35mm symmetrical DIN rail) and screws (solid plate with fixing kit). The Modicon ABE7 means greater simplicity to rationalize wiring in automation system equipment. Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABE7R16S111 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon ABE7 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 125 x 77 mm |