passive connection sub-base ABE7 - 16 inputs or outputs

ABE7H16R20

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

WIR BAS 16IO 2B-2LEVEL

รายละเอียดสินค้า

Activity IDMST
หมายเลขส่วนประกอบ ABE7H16R20
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Modicon ABE7
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 125 x 0 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

connection cable - Twido discrete input to Telefast - 2 x HE10 - 2 m
ABFTE20EP200

สินค้าหมด

Discrete input module- Modicon X80- 32 inputs- 24V DC positive
BMXDDI3202K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,828.00
THB 15,279.60
Discrete input module- Modicon X80- 64 inputs- 24V DC positive
BMXDDI6402K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 34,775.00
THB 24,342.50
Discrete mixed I/O module- Modicon X80- 16 inputs- 16 outputs- 24V DC positive
BMXDDM3202K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 34,775.00
THB 24,342.50
Discrete output module- Modicon X80- 32 transistor outputs- 24V DC positive
BMXDDO3202K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 25,252.00
THB 17,676.40
Discrete output module- Modicon X80- 64 transistor outputs- 24V DC positive
BMXDDO6402K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 40,874.00
THB 28,611.80
discrete input module- Modicon TM3- 16 inputs- HE10- 24V DC
TM3DI16K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,308.10
THB 4,384.86
discrete input module- Modicon TM3- 32 inputs- HE10- 24V DC
TM3DI32K

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,161.00
THB 9,550.00