
calcActive())">
flat plug-in connector 20 pins
ABC6HE20F
THB 1,271.16
THB 843.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ABC6HE20F
flat plug-in connector 20 pins
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
flat plug-in connector 20 pins
THB 1,271.16
THB 843.00
คำอธิบาย
HE CONNECTOR 20PINS FEM
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABC6HE20F |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Twido |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 50 x 6 mm |