
calcActive())">
Set of 4 connectors 100A double terminal
A9XPCD04
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9XPCD04
Set of 4 connectors 100A double terminal
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Acti9 Linergy FH product is a set of 4 cable connectors. It facilitates the comb busbar power supply. it is compatible with iC60 and iK60 devices. The cross section of the cable connector is 35mm². The tightening torque is 4N.m. The In rated current is 100A. The color of the device is white (RAL 9003).
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9XPCD04 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | C60 UL/CSA/IEC |