
calcActive())">
Acti9 PowerTag Link HD - Wireless to Modbus TCP/IP Concentrator
A9XMWD100
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9XMWD100
Acti9 PowerTag Link HD - Wireless to Modbus TCP/IP Concentrator
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Acti 9 PowerTag Link HD is a Wireless to Modbus TCP/IP Concentrator smart communication module. It has to be associated with a PowerTag wireless-communication energy sensor to provide circuit monitoring and diagnosis down to load level. The number of HW-interfaces industrial Ethernet is 1. Number of HW-interfaces Wireless is 1. The voltage power supply is 110VAC to 230VAC. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It is a screw connection. The degree of protection is IP20 or IP40 for modular enclosure. The pollution degree is 2. It complies with RoHS directive. The dimensions are (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 67.5mm. The operating temperature is -25°C to + 60°C. The storage temperature is -40°C to + 85°C. This product complies with IEC/EN 61131-2 standard.
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9XMWD100 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti9 Smartlink SI D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 54 x 85 mm |