A9V51225

A9V51225

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Show Accessory ไม่ใช่
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 1 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74201

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74202

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 3 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74203

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 4 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74204

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74206

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74210

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60N, 2P, 16 A, C curve, 6000 A , 10 kA
A9F74216

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 20 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74220

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00