Auxiliary contact, Acti9 A9N, OFS, 1 O/C, 1A to 6A, bottom connection
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Auxiliary contact, Acti9 A9N, OFS, 1 O/C, 1A to 6A, bottom connection
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N26923 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 IDc |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 9 x 85.3 mm |