A9N26904

A9N26904
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

Show Accessory ไม่ใช่
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 1P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18357

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,884.00
THB 2,974.60
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 1P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18358

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 2P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18361

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 2P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18362

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 3P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18365

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,576.00
THB 7,211.80
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 3P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18367

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,759.00
THB 7,211.80
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18372

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18374

สินค้าหมด