Vigi C120 - earth leakage add-on block - 4P - 300 mA - class AC

A9N18570

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Acti9 Vigi C120 is a modular add-on residual current devices. It has 4P with 4 protected poles, rated current is 125A and operating voltage is 230VAC to 415VAC. The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards. This product is compliant with EN 61009 standard. Electrical endurance goes up to 20000 cycles. The Ue rated operational voltage is from 230VAC to 415VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV. The pollution degree is 3. It can be mounted on 35 mm symmetrical DIN rail. The width in 9mm pitches is 10. The product color is white (RAL9003). The dimensions are (W) 198mm x (H) 95mm x (D) 73mm. The weight is 0.58kg. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. The operating temperature is -5°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 60°C.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9N18570
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Acti 9 C120
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 198 x 95 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18372

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18374

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 125 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18376

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 100 A, B curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18354

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 125 A, B curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18355

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 80 A, D curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18391

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 100 A, D curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18392

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120H, 4P, 80 A, C curve, 15000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9N18479

สินค้าหมด