
calcActive())">
iPRD65r modular surge arrester - 2P - 350V - with remote transfert
A9L65201
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9L65201
iPRD65r modular surge arrester - 2P - 350V - with remote transfert
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Acti9 iPRD65r surge arrester protects 2P installations. It allows quick replacement of damaged cartridges. This Type 2 device is recommended for very high risk level and incoming panel board. It offers remote reporting of the "cartridge must be changed" message. It can be turned over to allow the phase/neutral/earth cables to enter through either the top or the bottom. The associated circuit breaker Isc breaking capacity can go up to 50kA. It is compatible with TT and TN-S earthing system. The Uc maximum continuous operating voltage in common mode (L/PE or N/PE) is 350VAC. The Up Voltage protection level in common mode (L/PE or N/PE) is 1.5kV. The Ue rated operational voltage is 230VAC +/- 10%. The product colour is white (RAL9003).The dimensions are (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 69mm. The weight is 268g. The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C. This product is compliant with EN 61643-11 and IEC 61643-11 standards.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9L65201 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPRD |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 36 x 85 mm |