iPRD-DC 40r 800PV modular surge arrester - 2P - 840VDC - with remote transfert
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
iPRD-DC 40r 800PV modular surge arrester - 2P - 840VDC - with remote transfert
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9L40271 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPRD-DC-PV |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 54 x 85 mm |