iPF K 20 modular surge arrester - 3 poles + N - 340V
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
iPF K 20 modular surge arrester - 3 poles + N - 340V
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9L15693 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPF K |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 72 x 81 mm |