
calcActive())">
iPF K 20 modular surge arrester - 1 pole + N - 340V
A9L15692
THB 4,494.00
THB 2,910.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9L15692
iPF K 20 modular surge arrester - 1 pole + N - 340V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
iPF K 20 modular surge arrester - 1 pole + N - 340V
THB 4,494.00
THB 2,910.00
คำอธิบาย
This Acti9 iPF K 20 product is a modular surge arrester. It protects 1P+N installations. The Imax maximum discharge current is 20kA .The In nominal discharge current is 5kA. The multi-pole single-piece surge arrester range is adapted for TT, TN-S, TN-C earthing systems. This type 2 incoming protection surge arrester is recommended for a medium risk level. The Uc maximum continuous operating voltage in common mode is 260VAC between neutral and earth, and is 340VAC between phase and earth. The Up Voltage protection level is 1.5kV in common mode (between neutral and earth) and is 1.1kV in differential mode (between phase and neutral). The Ue rated operational voltage is 230VAC +/- 10%. The product colour is white (RAL9003).The dimensions are (W) 36mm x (H) 81mm x (D) 69mm. The weight is 210g. The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C. This product is compliant with IEC 61643-11 and EN 61643-11 standards.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9L15692 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPF K |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 36 x 81 mm |