
modular buzzer iRO - 230 V 50/60Hz - 70 dB
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A15322 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iSO, iRO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 81 mm |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A15322 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iSO, iRO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 81 mm |