
calcActive())">
Pressure switch 9012G, fixed scale, 2 thresholds, 90 to 2900 PSIG
9012GMW2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9012GMW2
Pressure switch 9012G, fixed scale, 2 thresholds, 90 to 2900 PSIG
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
PRESSURE SWITCH 480VAC 10AMP G +OPTIONS
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9012GMW2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Nema Pressure Switches |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 3.5 x 6.37 in |