
calcActive())">
Limit switch lever, 9007, arm 3in c
9007EA1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9007EA1
Limit switch lever, 9007, arm 3in c
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Nema Limit Switches range, an offer of heavy duty metal limit switches. The limit switch arm provides switch actuation by 30° cam without positive opening operation. The movement of this limit switch operating head is rotary. The spring return roller lever supports a lateral approach. This limit switch lever is made of cast zinc with steel outside roller. Its dimensions are 76.2mm (length) spring return roller lever and 16mm (diameter), 6.35mm (width) outside roller. It weighs 0.05kg. It is associated with 9007T10, 9007B, 9007N, 9007A, 9007C and 9007T5 heads. It is compatible with 9007C and 9007AW series limit switches. Compliant with US and international standards, the 9007 series limit switches can withstand the impact of heavy industry. This constitutes a comprehensive range of limit switches rigged and dependable built with unparalleled quality.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9007EA1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Nema Limit Switches |