
calcActive())">
Push button, Harmony 9001SK, plastic, flush, black, 30mm, spring return, 1 C/O
9001SKR1BH13
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001SKR1BH13
Push button, Harmony 9001SK, plastic, flush, black, 30mm, spring return, 1 C/O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This black push button is part of the range of control and signaling units, Harmony 9001SK diameter 30mm plastic. It has a double insulated bezel and is delivered with black flush operator. It uses screw-clamp terminals and has 1 x C/O contact. Thanks to its double insulated bezel it is adapted for applications requiring a high resistance to corrosion. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs. It weighs 86g. The 30 mm Harmony range offers a large choice of robust and reliable products to meet a great number of applications in heavy industries such as petrochemy, metallurgy, mining oil and gas wastewater treatment, automobile manufacturing. It is UL listed and CSA certified, CE declaration of conformity and RoHS compliant.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001SKR1BH13 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony 9001SK |