
calcActive())">
Empty enclosure control station, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, aluminium, 1 cut-out, 30mm
9001KY1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001KY1
Empty enclosure control station, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, aluminium, 1 cut-out, 30mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony 9001KY1 is an empty control station aluminium with 1 cut-out diameter 30. It is part of the range Harmony 9001 K diameter 30mm metal push buttons, switches, pilot lights.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001KY1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony 9001K |