
calcActive())">
Key selector switch head, Harmony 9001K, metal, key switch, 30mm, key E10, 3 positions, stay put
9001KS43K5R
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001KS43K5R
Key selector switch head, Harmony 9001K, metal, key switch, 30mm, key E10, 3 positions, stay put
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony 9001K, key operated selector switch with Ronis key number 455 has 3-positions, operates with a stay-put mechanism. It has a chromium-plated metal bezel and the key can be withdrawn on center position. This key operated selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001KS43K5R |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony 9001K |