
calcActive())">
Selector switch, Harmony 9001K, metal, long handle, black, 30mm, 2 positions, stay put, 2 C/O
9001KS11FBH2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001KS11FBH2
Selector switch, Harmony 9001K, metal, long handle, black, 30mm, 2 positions, stay put, 2 C/O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
SELECTOR SWITCH 600VAC 10A 30MM T-K
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001KS11FBH2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony 9001K |