
calcActive())">
Selector switch head, Harmony 9001K, metal, long handle, black, 30mm, 2 positions, stay put
9001KS11FB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001KS11FB
Selector switch head, Harmony 9001K, metal, long handle, black, 30mm, 2 positions, stay put
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony 9001K, black selector switch with long handle and E cam has 2 positions and operates with a stay-put mechanism. It has a chromium-plated metal bezel. This selector switch with long handle provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and is easily connected to control circuits. It provides an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001KS11FB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony 9001K |