
calcActive())">
Joystick controller, Harmony 9001K, metal, 30mm, 4 directions, spring return to center, 2 C/O
9001K35H2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001K35H2
Joystick controller, Harmony 9001K, metal, 30mm, 4 directions, spring return to center, 2 C/O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony 9001K, joystick controller has 5-positions, operates with spring return to center position mechanism. It has a chromium-plated metal bezel. This complete joystick controller provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. It provides a smooth and precise control of your machine in a variety of industrial applications. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001K35H2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony 9001K |