
calcActive())">
Pendant station, Harmony 9001B, single speed, yellow, 5A, 600V AC, marked Start-Stop legend
9001BW95Y
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001BW95Y
Pendant station, Harmony 9001B, single speed, yellow, 5A, 600V AC, marked Start-Stop legend
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony 9001B range is a complete control station with two push buttons pros an ergonomic interface for your machines. The control station is composed of two push-buttons with 2 NO (Start-Stop), and it is connected to control circuits with classic screw-clamp connections Classic screw clamp connections are used to connected to control circuits. It is a type B control station with a rated voltage of 600V AC and rated operating current of 5A. This control station is made of die-cast zinc. It is a green premium product and conforms to international standard and certifications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001BW95Y |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | 9001BW |