
calcActive())">
เต้ารับโทรทัศน์แบบกลียว (F-Type) 75 โอห์ม ขนาด 1 ช่อง
8431STVF_WE
THB 306.00
THB 233.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8431STVF_WE
เต้ารับโทรทัศน์แบบกลียว (F-Type) 75 โอห์ม ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับโทรทัศน์แบบกลียว (F-Type) 75 โอห์ม ขนาด 1 ช่อง
THB 306.00
THB 233.00
คำอธิบาย
5MHz-1K MHz Coxial TV F-Connection Outlet 1M Sized Module, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8431STVF_WE |
ประเภทสินค้า | Tv/Fm/Sat Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 11.5 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 24.3 x 23.2 x 46 mm |
Pincode Group | Thailand |