
calcActive())">
ไฟสัญญาณสีเขียว สัญลักษณ์ "ทำความสะอาด" ขนาด 1 ช่อง
8430SPCUH_WE
THB 696.00
THB 529.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8430SPCUH_WE
ไฟสัญญาณสีเขียว สัญลักษณ์ "ทำความสะอาด" ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ไฟสัญญาณสีเขียว สัญลักษณ์ "ทำความสะอาด" ขนาด 1 ช่อง
THB 696.00
THB 529.00
คำอธิบาย
250V Illuminated "PLEASE CLEAN UP" Symbol 1M Sized Module, Horizontal, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8430SPCUH_WE |
ประเภทสินค้า | Message Indicator |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 19.7 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 31.7 x 23.2 x 45.8 mm |
Pincode Group | Thailand |