
calcActive())">
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง
8431LBPH_BZ
THB 334.00
THB 254.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8431LBPH_BZ
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์กระดิ่ง 4 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 3 ช่อง
THB 334.00
THB 254.00
คำอธิบาย
250V 4A Bell Press Switch 3M Sized Module, Horizontal, Bronze
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8431LBPH_BZ |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 37.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 34.1 x 70.1 x 45.6 mm |
Pincode Group | Thailand |