
calcActive())">
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง
8431M_2_WE
THB 179.00
THB 136.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8431M_2_WE
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง
THB 179.00
THB 136.00
คำอธิบาย
250V 16AX 2 Way Switch 2M Sized Module, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8431M_2_WE |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 28.3 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 32.8 x 34.85 x 45.8 mm |
Pincode Group | Thailand |