
calcActive())">
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง
8431S_1_BZ
THB 117.70
THB 86.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8431S_1_BZ
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง
THB 117.70
THB 86.00
คำอธิบาย
250V 16AX 1 Way Switch 1M Sized Module, Bronze
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8431S_1_BZ |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 24.1 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 32.8 x 23.1 x 45.8 mm |
Pincode Group | Thailand |