
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง
84426MUES_WE
THB 142.00
THB 108.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

84426MUES_WE
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 2 ช่อง
THB 142.00
THB 108.00
คำอธิบาย
250V 16A Universal 3 Pin Socket 2M Sized Module, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 84426MUES_WE |
ประเภทสินค้า | Power Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 41.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30 x 46 x 46.6 mm |
Pincode Group | Thailand |