
calcActive())">
เต้ารับเครื่องโกนหนวด
A84727H_SZ
THB 3,306.00
THB 2,513.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A84727H_SZ
เต้ารับเครื่องโกนหนวด
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับเครื่องโกนหนวด
THB 3,306.00
THB 2,513.00
คำอธิบาย
240V Shaver Socket, Horizontal, Silver Bronze
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A84727H_SZ |
ประเภทสินค้า | Shaver Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 501.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 51.9 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |