
calcActive())">
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกุญแจแนวนอน พร้อมไฟสัญญาณ (สำหรับแผ่นกุญแจที่มีความหนา 0.85-1 มม.)
A3031EKTH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A3031EKTH
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกุญแจแนวนอน พร้อมไฟสัญญาณ (สำหรับแผ่นกุญแจที่มีความหนา 0.85-1 มม.)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
240V Key Card Switch for Standard Sized Key Card, Horizontal
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A3031EKTH |
ประเภทสินค้า | Key Card Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 129.500 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14.8 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |