
calcActive())">
Switch, Unica X, 20A, 250V, 1 gang, 2 pole, with LED, dark bronze
NUX31D20N_DB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NUX31D20N_DB
Switch, Unica X, 20A, 250V, 1 gang, 2 pole, with LED, dark bronze
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
20A 250V~ 1G DP SW w LED, DB
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |