2 SHORT REAR CONNECTIONS

LV429235

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ LV429235
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 250 A
จำนวนขั้ว 3P
ประเภทสินค้า MCCB NSX CB
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย Incl. Tax
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 170.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Circuit Breakers
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 11.5 x 11.2 x 3.4 cm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD
C10F3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,912.20
THB 5,099.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 100A TMD
C10N3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,881.00
THB 6,554.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 63A TMD
C10N3TM063

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,474.40
THB 6,253.00
NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD
C16F3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,860.50
THB 8,002.00
NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD
C16N3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD
C25F3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,642.50
THB 10,084.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD
C25N3TM200

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,535.50
THB 10,002.00