
calcActive())">
เต้ารับคู่ USB 2.1A ขนาด 2 ช่อง
3032USB_WE
THB 834.60
THB 610.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

3032USB_WE
เต้ารับคู่ USB 2.1A ขนาด 2 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคู่ USB 2.1A ขนาด 2 ช่อง
THB 834.60
THB 610.00
คำอธิบาย
2 Ports 2.1A USB, 2 Modules Size, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3032USB_WE |
ประเภทสินค้า | Usb Charger |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 48.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 38.55 x 46 x 46.8 mm |
Pincode Group | Thailand |