
calcActive())">
เต้ารับคู่ USB 2.1 แอมป์ ขนาด 2 ช่อง
8432USB_BZ
THB 1,647.80
THB 1,211.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8432USB_BZ
เต้ารับคู่ USB 2.1 แอมป์ ขนาด 2 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคู่ USB 2.1 แอมป์ ขนาด 2 ช่อง
THB 1,647.80
THB 1,211.00
คำอธิบาย
2 Ports 2.1A USB, 2 Modules Size, Bronze
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8432USB_BZ |
ประเภทสินค้า | Usb Charger |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 49.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 38.55 x 46 x 46.8 mm |
Pincode Group | Thailand |