
calcActive())">
2 Gang Switch w/Illuminated "DoNotDisturb&PleaseCleanUp" Symbols, Silver Bronze
E8432DMS_SZ
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8432DMS_SZ
2 Gang Switch w/Illuminated "DoNotDisturb&PleaseCleanUp" Symbols, Silver Bronze
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
2 Gang Switch w/Illuminated "DoNotDisturb&PleaseCleanUp" Symbols, Silver Bronze
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8432DMS_SZ |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 113.8 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 27.72 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |