
calcActive())">
ฝาครอบ 2 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก
A3002
THB 28.89
THB 21.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A3002
ฝาครอบ 2 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบ 2 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก
THB 28.89
THB 21.00
คำอธิบาย
2 Gang Flush Plate with Plastic Grid
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A3002 |
ประเภทสินค้า | Cover Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 49.04 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18 x 70 x 120 mm |
Pincode Group | Thailand |