
calcActive())">
2 Gang 300VA, 50Hz Full-Flat Universal Dimmer with LED, White
E8432EPD3_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8432EPD3_WE
2 Gang 300VA, 50Hz Full-Flat Universal Dimmer with LED, White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
2 Gang 300VA, 50Hz Full-Flat Universal Dimmer with LED, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8432EPD3_WE |
ประเภทสินค้า | Dimmer |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 159.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 35 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |