calcActive())">
2 Gang 300VA, 50Hz Full-Flat Universal Dimmer with LED, Silver Satin
E8432EPD3_SA
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8432EPD3_SA
2 Gang 300VA, 50Hz Full-Flat Universal Dimmer with LED, Silver Satin
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
2 Gang 300VA, 50Hz Full-Flat Universal Dimmer with LED, Silver Satin
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8432EPD3_SA |
ประเภทสินค้า | Dimmer |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 160.25 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 35 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |