
calcActive())">
กำลังโหลด...
All Sellers

E8430X_WE
1G BLANK PLATE
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
1G BLANK PLATE
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8430X_WE |
ประเภทสินค้า | Blank Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 75.96 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14.7 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |