
calcActive())">
discrete output module Modicon Momentum - 32 O solid state
170ADO35000
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

170ADO35000
discrete output module Modicon Momentum - 32 O solid state
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This I/O module is part of the Modicon Momentum range, an offer of controller and IP20 monoblock I/Os for distributed control architecture. It is a discrete solid state I/O base for DC. This output base supports two groups of 16 outputs. It is electronically safeguarded against short circuit and overload. The internal communications connector provides automatic communication to any adapter mounted on the base. It is a CSA and UL certified product. It weighs 0.21kg. The I/O base provides the foundation for the rest of the Momentum control system. The 16 inputs are IEC 1131-2 Type 3 conformant. Momentum I/O base has mounting holes for a panel mount and a locking tab for a DIN rail mount. Momentum I/O bases offer simple plug-in terminal strips. Modicon Momentum is a flexible, modular family of fundamental components. Modicon Momentum products are specially designed for material handling, simple machine control, and building automation applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDPAC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 170ADO35000 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon Momentum |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 125 x 141.5 mm |